Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MMP-F1/4 |
MMP-F1/8 |
MMP-M1/4 |
MMP-M1/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de raccord | S (mm) | Taille de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 12 jours | Filetage femelle conique | 16 | Rc1/4 | ||
2.94 € | 1 | 6 jours | Filetage femelle conique | 12 | Rc1/8 | ||
2.99 € | 1 | 6 jours | Type fileté | 14 | R1/4 | ||
2.94 € | 1 | 6 jours | Type fileté | 12 | R1/8 |
Loading...
Type | Standard | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) | Matériau de joint torique | Caoutchouc fluoré |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Pression de service(MPa) | ::0.88 |
Configurer
Propriétés de base
Type de raccord
S(mm)
Taille de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles