Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Standard | Mâle/femelle | Douille (femelle) | Matériau de joint torique | Caoutchouc fluoré |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Pression de service(MPa) | ::0.88 |
Configurer
Propriétés de base
Type de raccord
S(mm)
Taille de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles