Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALWB6-R1/4 |
ALWB8-R3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 10 | 75 jours | 6 | 1/4 | ||
9.99 € | 1 | 8 jours | 8 | 3/8 |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, raccordement | Coude universel double | Types de vis de raccord | R |
Couleur d'aspect | Blanc | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles