Raccord en T série A à action simple (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord en T série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this union tee. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AUT4
AUT6
AUT6-8
AUT8
AUT12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Raccord union, diam. identique Raccord union, diam. différent D.E. de tube applicable, d1
(mm)
D.E. de tube applicable, d2
(mm)

3.98 €

1 6 jours Union de même diamètreRaccords-unions en T-4-

4.26 €

1 6 jours Union de même diamètreRaccords-unions en T-6-

5.04 €

1 6 jours Union de différent diamètre-Raccords-unions en T68

4.93 €

1 8 jours Union de même diamètreRaccords-unions en T-8-

6.97 €

1 8 jours Union de même diamètreRaccords-unions en T-12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge
Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton Matériau du joint NBR spécial
Couleur d'aspect Blanc Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique