Coude à pression pour panneau, à 90° série E à action simple

Coude à pression pour panneau, à 90° série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° panel touch elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in the environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPL4
EPL6
EPL8
EPL10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.15 €

1 8 jours 4

4.54 €

1 6 jours 6

5.58 €

1 8 jours 8

6.94 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. identique Coude à pression pour panneau à 90° Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique