Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EUL1/2 |
EUL1/4 |
EUL3/8 |
EUL4 |
EUL6 |
EUL8 |
EUL10 |
EUL12 |
EUL16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Processus de revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | 8 jours | 12.7 | NA | ||
3.31 € | 1 | 6 jours | 6.35 | NA | ||
4.62 € | 1 | 8 jours | 9.53 | NA | ||
3.10 € | 1 | 8 jours | 4 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.31 € | 1 | 6 jours | 6 | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.59 € | 1 | 6 jours | 8 | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.62 € | 1 | 6 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.98 € | 1 | 6 jours | 12 | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.99 € | 1 | 8 jours | 16 | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Raccord union, diam. identique | Raccord-union coudé à 90° | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Processus de revêtement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles