Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Collecteur série E à action simple, modèle B

Collecteur série E à action simple, modèle B

No jigs or tools are required for connecting tubes to this manifold. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· Electroless nickel plating.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (compliant with the UL94 V-0 standard) is used.
· Noncombustible PBT resin is used for the base material.
· Compliant with the UL94 V-0 standard and has superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments where sputtering is an issue.
· R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMB4-1/4-6
EMB4-1/4-10
EMB6-1/4-6
EMB6-1/4-10
EMB8-3/8-6
EMB8-3/8-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T Nombre d'orifices A

13.84 €

34 jours 41/46

17.71 €

34 jours 41/410

13.98 €

34 jours 61/46

17.90 €

34 jours 61/410

15.79 €

34 jours 83/86

19.42 €

34 jours 83/810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Type de collecteur B Types de vis de raccord Rc
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique