No jigs or tools are required for connecting tubes to this union connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
EUC1/2 |
EUC1/4 |
EUC3/8 |
EUC4 |
EUC4-6 |
EUC5/16 |
EUC6 |
EUC6-8 |
EUC8 |
EUC8-10 |
EUC10 |
EUC10-12 |
EUC12 |
EUC16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Raccord union, diam. différent | D.E. de tube applicable, d1 (mm) | D.E. de tube applicable, d2 (mm) | D.E. de tube applicable, d1 (pouces) | D.E. de tube applicable, d2 (pouces) | Processus de revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | - | 1/2 | 1/2 | NA | ||
2.50 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | - | 1/4 | 1/4 | NA | ||
3.21 € | 34 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | - | 3/8 | 3/8 | NA | ||
2.53 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | 4 | 4 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
2.78 € | 5 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs pour raccords-unions | 4 | 6 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
2.72 € | 34 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | - | 5/16 | 5/16 | NA | ||
2.53 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | 6 | 6 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
2.95 € | 5 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs pour raccords-unions | 6 | 8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
2.78 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | 8 | 8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.37 € | 5 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs pour raccords-unions | 8 | 10 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.29 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | 10 | 10 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.80 € | 5 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs pour raccords-unions | 10 | 12 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.48 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | 12 | 12 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
5.16 € | 5 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | 16 | 16 | - | - | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Fluide applicable | Eau / Air | Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton | Matériau du joint | NBR spécial |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.