No jigs or tools are required for connecting tubes to this Universal Elbow.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ELB4-M5 |
ELB4-PT1/8 |
ELB6-M5 |
ELB6-PT1/4 |
ELB6-PT1/8 |
ELB8-PT1/4 |
ELB8-PT1/8 |
ELB8-PT3/8 |
ELB10-PT1/4 |
ELB10-PT3/8 |
ELB12-PT1/2 |
ELB12-PT3/8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord |
---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 34 jours | 4 | M5×0.8 | M | ||
3.14 € | 34 jours | 4 | 1/8 | R | ||
3.20 € | 34 jours | 6 | M5×0.8 | M | ||
3.55 € | 34 jours | 6 | 1/4 | R | ||
3.77 € | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1/8 | R | |
3.81 € | 34 jours | 8 | 1/4 | R | ||
3.61 € | 5 jours | 8 | 1/8 | R | ||
4.68 € | 34 jours | 8 | 3/8 | R | ||
5.14 € | 34 jours | 10 | 1/4 | R | ||
5.26 € | 5 jours | 10 | 3/8 | R | ||
6.69 € | 34 jours | 12 | 1/2 | R | ||
6.33 € | 34 jours | 12 | 3/8 | R |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude universel |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.