Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coude d'embranchement universel série E à action simple【5-10 pièces par conditionnement】

Coude d'embranchement universel série E à action simple

No jigs or tools are required for connecting tubes to this universal branch elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELYB6-PT1/4
ELYB6-PT1/8
ELYB8-PT1/4
ELYB8-PT3/8
ELYB10-PT1/4
ELYB10-PT3/8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T

33.15 €

5 pièces par conditionnement

34 jours 61/4

57.95 €

10 pièces par conditionnement

34 jours 61/8

37.73 €

5 pièces par conditionnement

34 jours 81/4

40.24 €

5 pièces par conditionnement

34 jours 83/8

81.44 €

10 pièces par conditionnement

34 jours 101/4

42.14 €

5 pièces par conditionnement

34 jours 103/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Embranchement coudé Embranchement coudé Embranchement coudé universel
Types de vis de raccord R Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique