No jigs or tools are required for connecting tubes to this hexagonal socket head connector. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
EC4-M5A |
EC4-PT1/8A |
EC6-M5A |
EC6-PT1/4A |
EC6-PT1/8A |
EC8-PT1/4A |
EC8-PT1/8A |
EC10-PT1/4A |
EC10-PT3/8A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 34 jours | 4 | M5×0.8 | M | |||
33.88 € | 10 pièces par conditionnement | 34 jours | 4 | 1/8 | R | ||
34.73 € | 10 pièces par conditionnement | 34 jours | 6 | M5×0.8 | M | ||
3.32 € | 34 jours | 6 | 1/4 | R | |||
27.09 € | 10 pièces par conditionnement | 34 jours | 6 | 1/8 | R | ||
2.92 € | 5 jours | 8 | 1/4 | R | |||
27.12 € | 10 pièces par conditionnement | 5 jours | 8 | 1/8 | R | ||
3.52 € | 34 jours | 10 | 1/4 | R | |||
66.48 € | 10 pièces par conditionnement | 34 jours | 10 | 3/8 | R |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Connecteurs ronds à six pans creux | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.