• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Coude type mini à 90° série E à action simple

Coude type mini à 90° série E à action simple

No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° elbow (mini). The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EL3-M3-M
EL3-M5-M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de la vis T

39.44 €

33 jours M3 x 0.5

30.52 €

33 jours M5×0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 90°
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 3 Types de vis de raccord M Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique