No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° union elbow unit (mini). Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR | Raccord union, diam. identique | Raccord-union coudé à 90° | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.