No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° long elbow unit (mini). Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.
[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No jigs or tools are needed to connect a tube.
· Electroless nickel plating.
· The surface does not deteriorate significantly and elution of copper ions into the fluid is also prevented.
· Compact body.
· Suitable for fittings used for narrow pipes or compact design systems.
· R threads are sealed, so there is no need to wrap them
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ELL3-M3-M |
ELL3-M5-M |
ELL4-M3-M |
ELL4-M5-M |
ELL4-R1/8-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord |
---|---|---|---|---|---|---|
58.43 € | 34 jours | 3 | M3 x 0.5 | M | ||
39.68 € | 34 jours | 3 | M5×0.8 | M | ||
58.43 € | 34 jours | 4 | M3 x 0.5 | M | ||
3.10 € | 34 jours | 4 | M5×0.8 | M | ||
9.70 € | 34 jours | 4 | 1/8 | R |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude à 90° |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.