Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Connecteur modèle mini, série E à action simple【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur modèle mini, série E à action simple

No jigs or tools are required for connecting tubes to this connector (mini). Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC3-M5-M
EC4-M3-M
EC4-R1/8-M
EC6-R1/8-M
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T Types de vis de raccord

26.20 €

10 pièces par conditionnement

34 jours 3M5×0.8M

38.18 €

10 pièces par conditionnement

34 jours 4M3 x 0.5M

1.75 €

34 jours 41/8R

1.84 €

5 jours 61/8R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR Montage par vis, sens Connecteur Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique