With the tube connection, this is a Service T that does not require jigs or tools. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.
[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No jig or tool is needed to connect a tube.
· Electroless nickel plating.
· The surface does not deteriorate much and elution of copper ions into the fluid is also prevented.
・Compact body.
・Suitable for fittings of narrow pipes or compact design systems.
· The R threads are sealed, so there is no need to wrap them
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
EST3-M3-M |
EST4-M3-M |
EST4-M5-M |
EST4-R1/8-M |
EST6-M5-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord |
---|---|---|---|---|---|---|
47.70 € | 34 jours | 3 | M3 x 0.5 | M | ||
47.70 € | 34 jours | 4 | M3 x 0.5 | M | ||
33.01 € | 34 jours | 4 | M5×0.8 | M | ||
35.14 € | 34 jours | 4 | 1/8 | R | ||
36.34 € | 34 jours | 6 | M5×0.8 | M |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR | Montage par vis, raccordement | Raccord en T de service | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.