No jigs or tools are required for connecting tubes to this hexagonal socket head connector (mini). Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EC3-M5A-M
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR | Montage par vis, sens | Connecteurs ronds à six pans creux | D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 3 |
Taille de la vis T | M5×0.8 | Types de vis de raccord | M | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond douille six pans, modèle mini, série E à action simple, le numéro d'article est le suivant: EC3-M5A-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EC3-M5A-M.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.