Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coude à 90° série E à action simple, modèle à corps en laiton

Coude à 90° série E à action simple, modèle à corps en laiton

No jigs or tools are required. Combine with a UE tube for conductivity. Supports UL94 standard V-0 equivalent for self-extinguishing. For use in environments with spatters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MEL4-PT1/4
MEL4-PT1/8
MEL6-PT1/4
MEL6-PT1/8
MEL8-PT1/4
MEL8-PT1/8
MEL8-PT3/8
MEL10-PT1/2
MEL10-PT1/4
MEL10-PT1/8
MEL10-PT3/8
MEL12-PT1/2
MEL12-PT1/4
MEL12-PT3/8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de vis T (R)

4.72 €

6 jours 41/4

4.69 €

6 jours 41/8

5.16 €

6 jours 61/4

5.07 €

8 jours 61/8

6.05 €

5 jours 81/4

6.02 €

6 jours 81/8

6.34 €

6 jours 83/8

9.34 €

6 jours 101/2

8.65 €

6 jours 101/4

8.62 €

6 jours 101/8

8.68 €

7 jours 103/8

9.34 €

6 jours 121/2

9.19 €

9 jours 121/4

9.23 €

7 jours 123/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 90°
Types de vis de raccord R Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Processus de revêtement NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique