Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord coudé long à 90°, modèle avec corps en laiton, série E à action simple

Raccord coudé long à 90°, modèle avec corps en laiton, série E à action simple

Conductivity can be ensured via combination with an UE tube.

[Features]
· The tube is connected via a Push One® connection.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· Conductivity can be ensured via combination with a UE tube.
· Flame retardant resin (compliant with the UL94 V-0 standard) is used.
· Compliant with the UL94 V-0 standard with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments where sputtering occurs.
· R threads are sealed, so there is no need to wrap them with sealing tape.
- Tube direction can be changed after tightening the screws of elbows, tees, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MEUL6
MEUL8
MEUL10
MEUL12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.96 €

9 jours 6

5.96 €

7 jours 8

7.45 €

7 jours 10

8.14 €

35 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé à 90° Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Processus de revêtement NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique