Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositifs de serrage à genouillère à bras en forme de U, horizontaux, avec base à bride, GH-201 / GH-201-SS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-201
GH-201-SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps Matériel de vis de serrage Type à embout à boulon

4.04 €

Disponible Jour même

Stock

EN 1.0038 équiv.[Nylon] NYLON66Boulon en nylon

11.01 €

Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydableBoulon en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 270 à 499 Taille de vis de serrage N° 8
Force de serrage (MAX)(N) 270 Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique