Référence fabricant: GH-302-DM
Marque: GOODHANDCLAMP
Prix: 20.37 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-302-DM
Type | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 160 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M10 |
Matériel de vis de serrage | EN 1.0038 équiv. | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 1399 | Type à embout à boulon | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère à pousser-tirer avec base à bride / plongeur à course de 12mm, GH-302-DM, le numéro d'article est le suivant: GH-302-DM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-302-DM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles