Dispositifs de serrage à genouillère à bras en forme de U, horizontaux, avec base à bride, GH-201-B / GH-201-BSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-201-B

Référence pièce
GH-201-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 900 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage 1/4 Matériel de vis de serrage Acier + NBR Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279
Type à embout à boulon Boulon NBR avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère à bras en forme de U, horizontaux, avec base à bride, GH-201-B / GH-201-BSS, le numéro d'article est le suivant: GH-201-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-201-B.

Assistance technique