Accouplement d'arbre flexible à bride SNS, jeux de pièces d'accouplement

Accouplement d'arbre flexible à bride SNS, jeux de pièces d'accouplement
The material used for the bolts, nuts, and washer is SS400, and the material for the spring washers is SWRH62, and the rubber material quality is based on JIS K6386. A flexible structure that is elastic and vibration-proof.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO-2
NO-3
NO-4
NO-5
NO-6
NO-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de boulon Nominal

7.22 €

1 5 jours M1010X56

9.38 €

1 5 jours M1214X64

21.68 €

1 5 jours M2020X85

33.85 €

1 5 jours M2425X100

49.05 €

1 8 jours M2428X116

90.74 €

1 11 jours M3035.5X150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Type Composants associés Application Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique