Poulie standard NS V A

Poulie standard NS V A
  • En promotion
  • Remise sur volume
Nominal diameter 2 to 24 inches, with 1 to 4 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotator.

[Features]
· A wide range of model configurations: 95 A type, 132 B types and 102 C types, with pitches ranging from 2° to 30° and 1 to 6 grooves.
· High-performance, high-quality NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.
· Groove part shape and dimensions table.
· Maximum speed: NS standard V-pulley is recommended to be of circumferential speed under 25 m/s specification.
· Recommended minimum pulley diameter: A type 3° or greater, B type 5° or greater, and C type 8° or greater.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS2XA1
NS2XA2
NS2XA3
NS2.5XA1
NS2.5XA2
NS2.5XA3
NS3BETAXA2
NS3BETAXA3
NS3XA1
NS3XA2
NS3XA4
NS3.5BETAXA2
NS3.5BETAXA3
NS3.5XA1
NS3.5XA2
NS3.5XA3
NS3.5XA4
NS4BETAXA2
NS4BETAXA3
NS4XA1
NS4XA2
NS4XA3
NS4XA4
NS4.5BETAXA3
NS4.5XA1
NS4.5XA2
NS4.5XA3
NS4.5XA4
NS5BETAXA2
NS5BETAXA3
NS5XA1
NS5XA2
NS5XA3
NS5XA4
NS5.5BETAXA2
NS5.5BETAXA3
NS5.5XA1
NS5.5XA3
NS5.5XA4
NS6XA1
NS6XA2
NS6XA3
NS6XA4
NS6.5XA1
NS6.5XA3
NS6.5XA4
NS7XA1
NS7XA2
NS7XA3
NS7XA4
NS8XA1
NS8XA2
NS8XA3
NS9XA1
NS9XA2
NS9XA3
NS9XA4
NS10XA1
NS10XA2
NS10XA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Diamètre extérieur
(mm)
dm
(mm)
Diamètre maximal du trou d'arbre d
(mm)
Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou
(mm)
Largeur totale
(mm)
Nombre de rainures Largeur de rainure
(mm)
Nombre de rotations maximal
(tr / min)

10.71 €

1 5 jours 10250.841.814936111.953600

11.92 €

1 5 jours 10250.841.814952211.953600

15.72 €

1 59 jours 10250.841.8141368311.953600

12.66 €

4.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

102 1/263.554.522936111.953600

19.90 €

1 5 jours 102 1/263.554.524952211.953600

24.59 €

1 5 jours 102 1/263.554.5241368311.953600

22.56 €

1 5 jours 10376.267.228936211.953600

29.66 €

1 8 jours 10376.267.2281352311.953600

14.11 €

5.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10376.267.225939111.953600

22.56 €

1 5 jours 10376.267.225955211.953600

43.60 €

1 8 jours 10376.267.2281568411.953600

26.61 €

1 9 jours 103 1/288.979.930936211.953600

35.99 €

1 8 jours 103 1/288.979.9301352311.953600

16.37 €

6.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

103 1/288.979.925939111.953600

26.61 €

1 5 jours 103 1/288.979.928955211.953600

35.99 €

1 8 jours 103 1/288.979.9281390311.953600

56.91 €

1 8 jours 103 1/288.979.9301568411.953600

32.84 €

1 5 jours 104101.692.635936211.953600

45.25 €

1 8 jours 104101.692.6351352311.953600

23.83 €

1 5 jours 104101.692.628939111.953600

32.84 €

1 5 jours 104101.692.628955211.953600

45.25 €

1 8 jours 104101.692.6281390311.953600

75.02 €

1 8 jours 104101.692.6351568411.953600

51.32 €

1 8 jours 104 1/2114.3105.3401552312.123600

26.75 €

1 5 jours 104 1/2114.3105.328939112.123600

40.68 €

1 5 jours 104 1/2114.3105.332955212.123600

51.32 €

1 8 jours 104 1/2114.3105.3321590312.123600

86.55 €

1 8 jours 104 1/2114.3105.3401568412.123600

42.59 €

1 8 jours 105127118.050936212.123600

59.69 €

1 8 jours 105127118.0501552312.123600

34.47 €

1 5 jours 105127118.032939112.123600

42.59 €

1 9 jours 105127118.032955212.123600

59.69 €

1 8 jours 105127118.0321590312.123600

110.89 €

1 8 jours 105127118.0501568412.123600

51.07 €

1 8 jours 105 1/2139.7130.755936212.303600

69.70 €

1 8 jours 105 1/2139.7130.7551552312.303600

35.23 €

1 5 jours 105 1/2139.7130.732939112.303600

69.70 €

1 8 jours 105 1/2139.7130.7321590312.303600

94.08 €

1 8 jours 105 1/2139.7130.7551568412.303600

36.12 €

1 5 jours 106152.4143.428930112.303000

53.36 €

1 5 jours 106152.4143.432945212.303000

74.65 €

1 8 jours 106152.4143.4351552312.303000

92.79 €

1 8 jours 106152.4143.4401868412.303000

41.32 €

1 5 jours 106 1/2165.1156.1281230112.303000

82.38 €

1 8 jours 106 1/2165.1156.1351552312.303000

98.46 €

1 9 jours 106 1/2165.1156.1401868412.303000

43.09 €

1 7 jours 107177.8168.8301230112.301800

57.92 €

1 5 jours 107177.8168.8351245212.301800

82.63 €

1 8 jours 107177.8168.8351552312.301800

112.54 €

1 9 jours 107177.8168.8421868412.301800

50.31 €

1 5 jours 108203.2194.2301230112.301800

70.46 €

1 5 jours 108203.2194.2351245212.301800

88.97 €

1 8 jours 108203.2194.2351552312.301800

51.71 €

1 8 jours 109228.6219.6321230112.301800

77.68 €

1 8 jours 109228.6219.6401245212.301800

111.53 €

1 8 jours 109228.6219.6421552312.301800

130.59 €

1 9 jours 109228.6219.6421868412.301800

63.12 €

1 8 jours 1010254.0245.0351230112.301800

91.89 €

1 8 jours 1010254.0245.0401245212.301800

126.22 €

1 8 jours 1010254.0245.0421552312.301800

Loading...

Informations de base

Matériau EN-JL 1030 équiv. Épaisseur de courroie en V(mm) 9

Assistance technique