Poulie SNS JIS V A

Poulie SNS JIS V A
  • En promotion
Nominal diameter ø67 to 710, with 1 to 3 runners available in wide selection, good balance measurements, and directly usable on high speed rotator.

[Features]
· SNS JIS V pulley is a new addition to the mechanical series, with 360 types standardized, rotation ratio, distance between shafts etc. can be freely selected.
· Ingenuity has been applied to the shape design etc. to prevent damage to the shaft or bearing.
· Shaft etc. can be preserved, useful for saving labor.
· Can also be used for machines with heavy loads and shocks etc.
· High-precision machining, for good transmission efficiency, and regular rotation ration is achieved.
· As the SNS and JIS V-pulleys, on all balancing machine products, machine using aligned balance measurements, they have good quality high-precision and are directly usable on high-speed rotators.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JIS67XA1
JIS67XA2
JIS67XA3
JIS71XA3
JIS75XA1
JIS75XA3
JIS80XA1
JIS80XA2
JIS80XA3
JIS83XA1
JIS83XA2
JIS83XA3
JIS85XA3
JIS88XA1
JIS88XA2
JIS88XA3
JIS90XA1
JIS90XA2
JIS90XA3
JIS93XA1
JIS93XA2
JIS93XA3
JIS95XA1
JIS95XA2
JIS95XA3
JIS98XA1
JIS98XA2
JIS98XA3
JIS100XA2
JIS100XA3
JIS103XA1
JIS103XA2
JIS103XA3
JIS106XA1
JIS106XA2
JIS106XA3
JIS109XA1
JIS109XA2
JIS109XA3
JIS112XA1
JIS112XA3
JIS118XA1
JIS118XA2
JIS118XA3
JIS125XA2
JIS125XA3
JIS132XA1
JIS132XA2
JIS132XA3
JIS140XA1
JIS140XA2
JIS140XA3
JIS150XA1
JIS150XA2
JIS150XA3
JIS160XA1
JIS160XA2
JIS160XA3
JIS170XA1
JIS170XA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre maximal du trou d'arbre d
(mm)
Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou
(mm)
Largeur totale
(mm)
Nombre de rainures Largeur de rainure
(mm)

19.27 €

1 5 jours 10677625935111.95

21.68 €

1 5 jours 10677628950211.95

32.32 €

1 8 jours 106776281165311.95

33.08 €

1 9 jours 10718031.51165311.95

17.62 €

1 5 jours 10758425935111.95

30.42 €

1 9 jours 10758431.51165311.95

18.89 €

1 5 jours 10808925935111.95

22.44 €

1 5 jours 10808928950211.95

32.32 €

1 9 jours 10808931.51165311.95

20.79 €

1 9 jours 10839225935111.95

27.25 €

1 9 jours 10839228950211.95

35.50 €

1 8 jours 10839231.51165311.95

35.11 €

1 8 jours 10859431.51165311.95

22.69 €

1 9 jours 10889725935111.95

28.52 €

1 9 jours 10889728950211.95

38.28 €

1 8 jours 10889731.51165311.95

21.16 €

1 5 jours 10909925935111.95

28.52 €

1 5 jours 10909928950211.95

38.28 €

1 9 jours 10909931.51165311.95

24.09 €

1 9 jours 109310225935111.95

33.72 €

1 9 jours 109310228950211.95

41.32 €

1 8 jours 109310231.51165311.95

22.18 €

1 5 jours 109510425935111.95

32.20 €

1 5 jours 109510428950211.95

40.82 €

1 9 jours 109510431.51165311.95

27.25 €

1 9 jours 109810728935111.95

37.64 €

1 9 jours 109810731.5950211.95

46.39 €

1 9 jours 109810735.51565311.95

36.38 €

1 5 jours 1010010931.5950211.95

46.00 €

1 9 jours 1010010935.51565311.95

30.80 €

1 8 jours 1010311228935112.12

41.44 €

1 9 jours 1010311231.5950212.12

54.00 €

1 8 jours 1010311235.51565312.12

28.52 €

1 5 jours 1010611528935112.12

38.28 €

1 5 jours 1010611531.5950212.12

51.96 €

1 9 jours 1010611535.51565312.12

34.10 €

1 9 jours 1010911828935112.12

43.85 €

1 9 jours 1010911831.5950212.12

56.52 €

1 9 jours 1010911835.51565312.12

30.80 €

1 5 jours 1011212128935112.12

53.73 €

1 9 jours 1011212135.51565312.12

32.20 €

1 5 jours 1011812728935112.12

44.10 €

1 5 jours 1011812731.5950212.12

40.36 €

20.99 €

1 Jour même

Stock

1011812735.51565312.12

47.77 €

1 5 jours 1012513435.5950212.12

62.48 €

1 9 jours 1012513435.51565312.12

38.28 €

1 5 jours 1013214128935112.30

58.93 €

1 5 jours 1013214135.5950212.30

72.75 €

1 9 jours 10132141401565312.30

40.82 €

1 5 jours 10140149281235112.30

63.12 €

1 5 jours 1014014935.51250212.30

81.23 €

1 9 jours 10140149401565312.30

47.77 €

1 9 jours 1015015931.51232112.30

65.66 €

1 9 jours 1015015935.51250212.30

83.52 €

1 9 jours 10150159401565312.30

58.93 €

1 9 jours 1016016931.51232112.30

67.68 €

1 9 jours 1016016935.51250212.30

89.22 €

1 9 jours 10160169401550312.30

62.87 €

1 9 jours 1017017931.51232112.30

82.00 €

1 9 jours 1017017935.51250212.30

Loading...

Informations de base

Matériau EN-JL 1030 équiv. Épaisseur de courroie en V(mm) 9

Assistance technique