Réas d'entraînement SNS (5V)

Réas d'entraînement SNS (5V)
JIS B1855 narrow width V-pulley dimensions adopted. Nominal diameters ø150 to 1000, groove no. 2 to 10. Intermediate sizing also standardized. Wide selection, for easy design. Material exceeds FC200 (large transmission capacity FC250)

[Features]
· JIS standard sizes in addition to a wide range of intermediate sizing standardized, with free selection of rotation ratio and shaft distance etc., for easy design.
· JIS B 1855 slim V-pulley dimensions adopted for interchangeability.
· Material exceeding FC200 (large transmission capacity FC250) used, with various dimensions displaying 100% performance for high precision, vibration, and balance.
· Compared with previous products (A.B.C.....shape), narrow width V belt (3W, 5V, 8V types), there are many advantages due to the very large transmission capacity of the belt, with high horsepower greatly reducing costs.
· Due to the compactness of the pulley, it can be used for low speed horsepower not possible due to large sizes with conventional products, and it is now possible to change the chain and gear transmission.
· Power sheave has enough strength to withstand.
· Since release, it has been used by many, so can be adopted with confidence.
· Band-power ACE, and power scrum are interchangeable even when used with groove guide wheels, and max wedge belt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150X5V-2
150X5V-3
150X5V-4
150X5V-5
150X5V-6
160X5V-2
160X5V-4
160X5V-6
170X5V-2
170X5V-3
170X5V-4
170X5V-5
170X5V-6
180X5V-2
180X5V-5
180X5V-6
190X5V-2
190X5V-3
190X5V-5
190X5V-6
200X5V-2
200X5V-3
200X5V-4
200X5V-5
200X5V-6
210X5V-2
210X5V-3
210X5V-4
210X5V-5
210X5V-6
212X5V-2
212X5V-3
212X5V-4
212X5V-6
220X5V-2
220X5V-3
220X5V-5
220X5V-6
224X5V-2
224X5V-3
224X5V-5
224X5V-6
230X5V-2
230X5V-3
230X5V-4
236X5V-2
236X5V-3
236X5V-4
240X5V-2
240X5V-3
240X5V-4
250X5V-2
250X5V-3
250X5V-4
250X5V-5
250X5V-6
260X5V-2
260X5V-3
260X5V-5
260X5V-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal dm
(mm)
Diamètre maximal du trou d'arbre d
(mm)
Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou
(mm)
Largeur totale
(mm)
Nombre de rainures

108.02 €

1 9 jours 10150147.45020502

127.58 €

1 9 jours 10150147.4652060.43

155.65 €

1 9 jours 10150147.4652077.94

228.17 €

1 9 jours 10150147.4652595.45

257.30 €

1 8 jours 10150147.46525112.96

118.38 €

1 8 jours 10160157.45020502

171.59 €

1 9 jours 10160157.4652077.94

266.16 €

1 8 jours 10160157.47525112.96

124.93 €

1 8 jours 10170167.45020552

155.65 €

1 9 jours 10170167.46025753

187.62 €

1 8 jours 10170167.46525934

238.44 €

1 8 jours 10170167.4752595.45

270.49 €

1 8 jours 10170167.48025112.96

129.54 €

1 9 jours 10180177.45520552

236.93 €

1 9 jours 10180177.4803095.45

266.16 €

1 9 jours 10180177.49030112.96

154.33 €

1 8 jours 10190187.45520552

183.19 €

1 9 jours 10190187.46025753

267.57 €

1 8 jours 10190187.4803095.45

303.87 €

1 8 jours 10190187.49030112.96

155.65 €

1 9 jours 10200197.45520552

186.20 €

1 9 jours 10200197.46025753

226.84 €

1 9 jours 10200197.46525934

287.85 €

1 9 jours 10200197.4803095.45

338.66 €

1 9 jours 10200197.49030112.96

199.30 €

1 8 jours 10210207.45520552

226.84 €

1 8 jours 10210207.45525753

310.95 €

1 9 jours 10210207.47030934

364.79 €

1 8 jours 10210207.4803095.45

447.65 €

1 8 jours 10210207.49030112.96

158.58 €

1 9 jours 10212209.45520552

196.29 €

1 9 jours 10212209.45525753

271.82 €

1 9 jours 10212209.47030934

396.56 €

1 8 jours 10212209.49030112.96

193.55 €

1 8 jours 10220217.45520552

248.62 €

1 8 jours 10220217.45525753

396.56 €

1 8 jours 10220217.4803095.45

469.25 €

1 8 jours 10220217.49030112.96

161.59 €

1 9 jours 10224221.45520552

222.59 €

1 9 jours 10224221.46525703

343.00 €

1 9 jours 10224221.4803095.45

415.60 €

1 9 jours 10224221.49030112.96

170.18 €

1 9 jours 10230227.45525602

234.19 €

1 9 jours 10230227.46525703

286.33 €

1 9 jours 10230227.46530934

173.19 €

1 8 jours 10236233.45525602

236.93 €

1 9 jours 10236233.46525703

290.67 €

1 9 jours 10236233.46530934

194.88 €

1 9 jours 10240237.45525602

245.61 €

1 9 jours 10240237.46525703

332.82 €

1 9 jours 10240237.46530934

197.89 €

1 9 jours 10250247.46025602

252.96 €

1 9 jours 10250247.46525703

341.59 €

1 9 jours 10250247.48030984

428.53 €

1 9 jours 10250247.480301105

508.48 €

1 8 jours 10250247.48030112.96

206.48 €

1 8 jours 10260257.46025602

263.14 €

1 9 jours 10260257.46525703

438.89 €

1 8 jours 10260257.480301105

512.90 €

1 8 jours 10260257.48030112.96

Loading...

Informations de base

Matériau Supérieur à EN-JL 1030 équiv. Largeur de rainure(mm) 15.2±0.13

Assistance technique