Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STB24-L-075 |
STB28-L-075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (t) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 24 | 72 | ||
100.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 84.13 |
Loading...
Type | Poulie à pression en surface | En forme de la courroie | L | Largeur de courroie utilisée (mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de poulie | Type B | Matériau | Acier au carbone | Traitement de surface | N/A |
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax(mm) | 28 | Poulie / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Largeur totale(mm) | 26 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles