Produit se rapportant à la vanne de niveau d'eau constant (vanne FV), LB-2N, robinet à boisseau à bille pilote

Produit se rapportant à la vanne de niveau d'eau constant (vanne FV), LB-2N, robinet à boisseau à bille pilote
Product complies with the performance standards of the Water Supply Act of Japan

[Features]
· Duplex type pilot ball tap comes standard with a constant water level valve (FV valve, nominal diameter of 200 or less), is connected to the constant water level valve main body, and controls the water level in a water tank.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LB2N-F2-20A

Référence pièce
LB2N-F2-20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

126.68 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Robinet à boisseau à bille Forme du corps principal Angle Matériau du corps principal Moulage en bronze JIS-CAC
Liquide applicable Eau Connexion d'extrémité, orifice d'entrée G Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée 3/4B (20A)
Forme de la poignée Sans poignée Garniture du corps principal N/A

Vous vous trouvez sur la page de Produit se rapportant à la vanne de niveau d'eau constant (vanne FV), LB-2N, robinet à boisseau à bille pilote, le numéro d'article est le suivant: LB2N-F2-20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LB2N-F2-20A.

Assistance technique