Référence fabricant: CS3SSN-F-20A
Marque: VENN
Prix: 36.87 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS3SSN-F-20A
Type | Type à ressort | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | Aucun standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN CC491K équiv. | Connexion d'extrémité, orifice d'entrée | JIS Rc | Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée | 3/4B (20A) |
Connexion d'extrémité, orifice de sortie | JIS Rc | Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice de sortie | 3/4B (20A) | Pression applicable maximale(MPa) | 1 |
Température de liquide(°C) | 5~90 |
Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour CS-3SSN (pour eau froide / chaude), le numéro d'article est le suivant: CS3SSN-F-20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS3SSN-F-20A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles