Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CS7N-F-15A |
CS7N-F-20A |
CS7N-F-25A |
CS7N-F-32A |
CS7N-F-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée | Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
165.33 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
253.32 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
319.34 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
449.52 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
357.11 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Autre | Fluide applicable | Eau / Liquide non corrosif | Pression nominale | Aucun standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN CC491K équiv. | Connexion d'extrémité, orifice d'entrée | JIS Rc | Connexion d'extrémité, orifice de sortie | JIS Rc |
Pression applicable maximale(MPa) | 1 | Température de liquide(°C) | 5~90 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée
Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice de sortie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles