• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

HB-1S, robinet de radiateur

HB-1S, robinet de radiateur

A steam radiator valve with a bellows packless structure that opens and closes smoothly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB1S-F-15A
HB1S-F-20A
HB1S-F-25A
HB1S-F-32A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice de sortie Hauteur h
(mm)

61.98 €

5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)68

69.34 €

5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)69

85.18 €

5 jours 1B (25A)1B (25A)76

124.04 €

9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)79

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vannes de radiateurs Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN CC491K équiv. Placage chromé au nickel
Liquide applicable Vapeur Connexion d'extrémité, orifice d'entrée Filetage Rc JIS Connexion d'extrémité, orifice de sortie Filetage R JIS (raccord union)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression applicable maximale(MPa) 0.4 Température de liquide(°C) 160 ou moins

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique