• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

HG-3A, vanne d'eau froide / chaude

HG-3A, vanne d'eau froide / chaude

This is a radiator valve for warm water that offers easy opening and closing because of the cock and has a low fluid-resistance structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HG3A-F-15A
HG3A-F-20A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice de sortie Hauteur h
(mm)

52.61 €

9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)55

67.87 €

9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne d'eau chaude et froide Forme du corps principal Angle Matériau du corps principal EN CC491K équiv. Placage chromé au nickel
Liquide applicable Eau Connexion d'extrémité, orifice d'entrée Filetage Rc JIS Connexion d'extrémité, orifice de sortie Filetage R JIS (raccord union)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA Pression applicable maximale(MPa) 0.35
Température de liquide(°C) 5~90

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique