• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

JB-13, raccord de tuyau d'expansion / contraction de soufflet

JB-13, raccord de tuyau d'expansion / contraction de soufflet

Building facilities, air conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
· Compliant with Class A JIS B2352 bellows expansion pipe fitting applications (mainly used in cooling and heating, air conditioning and sanitary piping).
· Absorbs expansion and contraction in the axial direction of piping caused by temperature changes.
· Bellows and inner cylinder are made of SUS316L manufactured using a unique forming and fastening method; superior durability and corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JB13-N-20A
JB13-N-25A
JB13-N-32A
JB13-N-40A
JB13-N-50A
JB13-N-65A
JB13-N-80A
JB13-N-100A
JB13-N-125A
JB13-N-150A
JB13-N-200A
JB13-N-250A
JB13-N-300A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

132.79 €

9 jours 3/4B (20A)

133.34 €

5 jours 1B (25A)

148.25 €

5 jours 1 1/4B (32A)

176.46 €

Devis 1 1/2B (40A)

199.58 €

Devis 2B (50A)

222.70 €

5 jours 2 1/2B (65A)

307.46 €

Devis 3B (80A)

397.56 €

5 jours 4B (100A)

487.22 €

9 jours 5B (125A)

675.72 €

9 jours 6B (150A)

1,320.10 €

9 jours 8B (200A)

1,693.72 €

9 jours 10B (250A)

-

Devis 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Forme des soufflets Liquide applicable Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air Connexion d'extrémité Bride RF JIS, type 10K
Matériau pièces à contact à liquide Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Matériau de pièces de connexion SS Pression applicable maximale(MPa) 1
Température de liquide(°C) 220 ou moins

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique