Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JB14-N-20A |
JB14-N-25A |
JB14-N-32A |
JB14-N-40A |
JB14-N-50A |
JB14-N-65A |
JB14-N-80A |
JB14-N-125A |
JB14-N-150A |
JB14-N-200A |
JB14-N-250A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
482.42 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | ||
500.61 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
567.29 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | ||
649.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | ||
729.57 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | ||
885.20 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | ||
1,112.41 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
1,795.13 € | 1 | 10 jours | 5B (125A) | ||
2,549.25 € | 1 | 10 jours | 6B (150A) | ||
3,628.32 € | 1 | 10 jours | 8B (200A) | ||
5,963.58 € | 1 | 10 jours | 10B (250A) |
Loading...
Type à raccord | Forme des soufflets | Liquide applicable | Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air | Connexion d'extrémité | Bride RF JIS, type 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Matériau de pièces de connexion | SS | Pression applicable maximale(MPa) | 1 |
Température de liquide(°C) | 220 ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles