Référence fabricant: JB22-N-80A
Marque: VENN
Prix: 973.12 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JB22-N-80A
Type à raccord | Forme des soufflets | Liquide applicable | Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air | Connexion d'extrémité | Bride libre JIS, type 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Matériau de pièces de connexion | SS | Diamètre nominal | 3B (80A) |
Pression applicable maximale(MPa) | 1 | Température de liquide(°C) | 220 ou moins |
Vous vous trouvez sur la page de JB-22, raccord de tuyau d'expansion / contraction de soufflet, le numéro d'article est le suivant: JB22-N-80A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JB22-N-80A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles