• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau d'expansion à manchon types JS-5HF, 6HF, 7HF, 8HF

Raccord de tuyau d'expansion à manchon types JS-5HF, 6HF, 7HF, 8HF
Expansion/contraction and land subsidence countermeasures for piping work in building facilities, air-conditioning facilities, and factory facilities, etc.

[Features]
· Use of super packing ensures excellent sealing.
· Highly safe structure.
· Plenty of expansion and contraction margin.
· No need for lubrication.
· ALL SUS product can be used for the water supply.
· SHASE-S003 compliant sleeved expansion/contraction pipe fitting absorbs expansion/contraction in the pipe axial direction caused by temperature changes.
· Apart from main piping in high-rise buildings, regional air-conditioning, plants, factories, and hospitals, this pipe fitting can be used as a measure for land subsidence and earthquake.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JS5HF-N-32A
JS6HF-N-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Valeur d'expansion et de contraction
(mm)
Valeur d'expansion et de diminution par contraction
(mm)

766.97 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)2080

1,855.25 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)40160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord À manchon Liquide applicable Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air Connexion d'extrémité Bride FF JIS, type 10K
Matériau pièces à contact à liquide Acier inoxydable Matériau de pièces de connexion EN 1.1158 équiv. Pression applicable maximale(MPa) 1
Température de liquide(°C) 220 ou moins

Assistance technique