Crépine KY-4, 4N

Crépine KY-4, 4N
[Features]
• A cast iron and bronze threaded Y-shaped strainer.
• Compact with large filtration area, it is suitable for use in automatic valve lines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KY4-G1-20A
KY4-G1-65A
KY4-G2-15A
KY4-G2-20A
KY4-G2-25A
KY4-G2-32A
KY4-G2-40A
KY4-G2-50A
KY4-G3-65A
KY4-G4-20A
KY4-G4-65A
KY4N-J1-20A
KY4N-J1-25A
KY4N-J1-32A
KY4N-J1-40A
KY4N-J1-50A
KY4N-J2-15A
KY4N-J2-20A
KY4N-J2-25A
KY4N-J2-32A
KY4N-J2-40A
KY4N-J2-50A
KY4N-J3-15A
KY4N-J3-20A
KY4N-J3-25A
KY4N-J3-32A
KY4N-J3-40A
KY4N-J3-50A
KY4N-J4-15A
KY4N-J4-20A
KY4N-J4-25A
KY4N-J4-32A
KY4N-J4-40A
KY4N-J4-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Côté alimentation, diamètre nominal du filetage de vis Côté commande, diamètre nominal du filetage Maille Température de liquide
(°C)

45.70 €

1 9 jours [Fonte] FC3/4B (20A)3/4B (20A)40 maillages184 ou moins

201.25 €

1 10 jours [Fonte] FC2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)40 maillages184 ou moins

68.74 €

1 8 jours [Fonte] FC1/2B (15A)1/2B (15A)60 maillages184 ou moins

74.31 €

1 8 jours [Fonte] FC3/4B (20A)3/4B (20A)60 maillages184 ou moins

94.37 €

1 8 jours [Fonte] FC1B (25A)1B (25A)60 maillages184 ou moins

81.59 €

1 8 jours [Fonte] FC1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)60 maillages184 ou moins

105.99 €

1 8 jours [Fonte] FC1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)60 maillages184 ou moins

130.98 €

1 8 jours [Fonte] FC2B (50A)2B (50A)60 maillages184 ou moins

201.25 €

1 10 jours [Fonte] FC2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)80 maillages184 ou moins

45.70 €

1 9 jours [Fonte] FC3/4B (20A)3/4B (20A)100 maillages184 ou moins

201.25 €

1 10 jours [Fonte] FC2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)100 maillages184 ou moins

85.76 €

1 10 jours EN CC491K équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)40 maillages220 ou moins

79.42 €

1 6 jours EN CC491K équiv.1B (25A)1B (25A)40 maillages220 ou moins

119.92 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)40 maillages220 ou moins

141.77 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)40 maillages220 ou moins

214.79 €

1 10 jours EN CC491K équiv.2B (50A)2B (50A)40 maillages220 ou moins

74.54 €

1 8 jours EN CC491K équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)60 maillages220 ou moins

102.27 €

1 8 jours EN CC491K équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)60 maillages220 ou moins

88.90 €

1 8 jours EN CC491K équiv.1B (25A)1B (25A)60 maillages220 ou moins

130.34 €

1 8 jours EN CC491K équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)60 maillages220 ou moins

152.55 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)60 maillages220 ou moins

250.42 €

1 10 jours EN CC491K équiv.2B (50A)2B (50A)60 maillages220 ou moins

64.01 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)80 maillages220 ou moins

85.76 €

1 10 jours EN CC491K équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)80 maillages220 ou moins

107.30 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1B (25A)1B (25A)80 maillages220 ou moins

119.92 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)80 maillages220 ou moins

141.77 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)80 maillages220 ou moins

214.79 €

1 10 jours EN CC491K équiv.2B (50A)2B (50A)80 maillages220 ou moins

64.01 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)100 maillages220 ou moins

85.76 €

1 10 jours EN CC491K équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)100 maillages220 ou moins

107.30 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1B (25A)1B (25A)100 maillages220 ou moins

119.92 €

1 8 jours EN CC491K équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)100 maillages220 ou moins

142.20 €

1 10 jours EN CC491K équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)100 maillages220 ou moins

214.79 €

1 10 jours EN CC491K équiv.2B (50A)2B (50A)100 maillages220 ou moins

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Air / Vapeur Forme Type Y Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Filetage Rc JIS
Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Filetage Rc JIS Pression applicable maximale(MPa) 1.0

Assistance technique