Crépine KY-6 (Numéros de référence)

Crépine KY-6
Compact strainer with large filtration area suitable for use in automatic valve lines.

[Features]
• A cast iron flange Y-shaped strainer.
• Compact with large filtration area suitable for use in automatic valve lines.
• KY-6CN is a rust-resistant nylon-coated product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KY6-G1-15A
KY6-G1-25A
KY6-G1-32A
KY6-G1-50A
KY6-G1-65A
KY6-G1-80A
KY6-G2-20A
KY6-G2-25A
KY6-G2-32A
KY6-G2-40A
KY6-G2-50A
KY6-G2-65A
KY6-G2-80A
KY6-G2-100A
KY6-G2-125A
KY6-G2-150A
KY6-G2-200A
KY6-G2-250A
KY6-G3-15A
KY6-G3-25A
KY6-G3-32A
KY6-G3-50A
KY6-G3-65A
KY6-G3-80A
KY6-G4-15A
KY6-G4-50A
KY6-G4-65A
KY6-G4-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diamètre nominal de la bride Côté commande, diamètre nominal de la bride Maille

88.64 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)40 maillages

109.83 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)40 maillages

132.17 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)40 maillages

183.59 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)40 maillages

246.38 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)40 maillages

300.49 €

1 10 jours 3B (80A)3B (80A)40 maillages

94.37 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)60 maillages

124.14 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)60 maillages

150.20 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)60 maillages

177.31 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)60 maillages

215.65 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)60 maillages

278.71 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)60 maillages

339.59 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)60 maillages

506.35 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)60 maillages

603.26 €

1 10 jours 5B (125A)5B (125A)60 maillages

1,103.87 €

1 10 jours 6B (150A)6B (150A)60 maillages

2,498.94 €

1 10 jours 8B (200A)8B (200A)60 maillages

4,611.14 €

1 10 jours 10B (250A)10B (250A)60 maillages

88.64 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)80 maillages

109.83 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)80 maillages

132.17 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)80 maillages

183.59 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)80 maillages

246.38 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)80 maillages

300.49 €

1 10 jours 3B (80A)3B (80A)80 maillages

88.64 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)100 maillages

183.59 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)100 maillages

246.38 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)100 maillages

287.37 €

1 10 jours 3B (80A)3B (80A)100 maillages

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Air / Vapeur Forme Type Y Matériau du corps FC
Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Bride RF JIS, type 10K Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Bride RF JIS, type 10K Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Température de liquide(°C) 184 ou moins

Assistance technique