Crépine KW-1 (type duplex, pour l'huile)

Crépine KW-1 (type duplex, pour l'huile)
[Features]
This is a duplex type strainer for oil.
· Filter cylinders have been provided to the right and left, with the center on the switching cock, and one single cylinder can be used continuously without stopping the flow during cleaning of the other cylinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KW1-G2-20A
KW1-G2-25A
KW1-G2-32A
KW1-G2-40A
KW1-G2-50A
KW1-G2-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diamètre nominal de la bride Côté commande, diamètre nominal de la bride

1,113.86 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

1,107.97 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)

1,665.48 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

1,831.43 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

2,108.89 €

1 11 jours 2B (50A)2B (50A)

2,174.30 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Huile Forme En W Matériau du corps FC
Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Bride FF JIS, type 10K Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Bride FF JIS, type 10K Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Maille 60 maillages Température de liquide(°C) 90 ou moins

Assistance technique