• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne électrique d'arrêt d'urgence type MT-32D, 32DN, 33D, 33DN

Vanne électrique d'arrêt d'urgence type MT-32D, 32DN, 33D, 33DN

This is an electric emergency shut-off valve used for water tank emergency shut-off systems.

[Features]
• Use with a combination of seismoscope and CB-type control panel with built-in battery.
• Electric valve opens and closes by inverting output polarity and the valve is restored to the open position by operating the seismoscope reset switch on the control panel.
• As this is an electric valve, water hammering is prevented, and is suitable for mounting to both the inflow and outflow of water tanks and elevated tanks.
• Conforms to the "Emergency Shutoff Valves for External Use on Water Tanks" section of the "General Earthquake-proof Planning Standards for Government Facilities."
This valve can be used as a general electric control valve.
• This is an electric emergency shut-off valve for water tank emergency shut-off systems.
· As the main body material is made of stainless steel or bronze, rusty water does not occur.
• Water tank emergency shut-off systems can be built by combining with CB-type control panel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT32D-V-50A
MT32D-V-65A
MT32D-V-80A
MT32D-V-100A
MT32D-V-125A
MT32D-V-150A
MT32D-V-200A
MT32DN-V-50A
MT32DN-V-65A
MT32DN-V-80A
MT32DN-V-100A
MT32DN-V-125A
MT32DN-V-150A
MT32DN-V-200A
MT33D-W-50A
MT33D-W-65A
MT33D-W-80A
MT33D-W-100A
MT33DN-W-50A
MT33DN-W-65A
MT33DN-W-80A
MT33DN-W-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Diamètre nominal de connexion d'extrémité de la bride d'orifice d'entrée Diamètre nominal de connexion d'extrémité de la bride d'orifice de sortie Température de liquide
(°C)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Durée d'ouverture / de fermeture
(s)
Spécifications

5,404.32 €

89 jours SCS2B (50A)2B (50A)5~601905565-

5,786.82 €

89 jours SCS2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)5~602505516-

5,786.82 €

89 jours SCS3B (80A)3B (80A)5~602705586-

6,465.44 €

89 jours SCS4B (100A)4B (100A)5~602905706-

8,020.10 €

89 jours SCS5B (125A)5B (125A)5~6034059012-

9,031.87 €

89 jours SCS6B (150A)6B (150A)5~6040061212-

11,154.12 €

89 jours SCS8B (200A)8B (200A)5~6047064815-

5,435.17 €

89 jours SCS2B (50A)2B (50A)5~601905565Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

5,830.00 €

89 jours SCS2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)5~602505516Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

6,082.94 €

89 jours SCS3B (80A)3B (80A)5~602705586Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

6,496.29 €

Devis SCS4B (100A)4B (100A)5~602905706Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

8,057.12 €

89 jours SCS5B (125A)5B (125A)5~6034059012Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

9,068.89 €

89 jours SCS6B (150A)6B (150A)5~6040061212Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

11,191.13 €

89 jours SCS8B (200A)8B (200A)5~6047064815Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

4,781.21 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.2B (50A)2B (50A)5~601905535-

5,373.47 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)5~602705586-

5,515.37 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.3B (80A)3B (80A)5~602705586-

5,848.51 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.4B (100A)4B (100A)5~602905706-

4,812.06 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.2B (50A)2B (50A)5~601905535Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

5,398.15 €

Devis [Bronze] EN CC491K équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)5~602705586Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

5,533.87 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.3B (80A)3B (80A)5~602705586Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

5,867.02 €

89 jours [Bronze] EN CC491K équiv.4B (100A)4B (100A)5~602905706Produit pour eau du robinet compatible avec les normes de performances

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne d'arrêt d'urgence Forme du corps principal Droit Liquide applicable Eau
Pression nominale 10K Connexion d'extrémité, orifice d'entrée Bride FF JIS, type 10K Connexion d'extrémité, orifice de sortie Bride FF JIS, type 10K
Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Température de liquide(°C) 5–60
Tension nominale DC24V

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique