Type BM-12S, vanne électrique type à bille

Type BM-12S, vanne électrique type à bille
With a voltage rating of 100/200VAC, a wide pressure range, small size and light weight, this valve can be used just as easily as an electromagnetic valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM12S-J-10A
BM12S-J-15A
BM12S-J-20A
BM12S-J-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

285.96 €

1 10 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

294.01 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

318.44 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

373.01 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Air
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Tension nominale Pour CA100, 110, 200, et 220 V (50 / 60 Hz) Température de liquide(°C) -10 – 80 Format Type de col standard

Assistance technique