• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

BM-13S, vanne électrique type à bille

BM-13S, vanne électrique type à bille

General-Purpose Small Ball Type Electric Valve
Can share a rated voltage of 100/200VAC and has a broad pressure range.
Because it is small and lightweight, it can be used just as easily
or even more so than an electromagnetic valve.
Longnecked type used for on/off control.

[Features]
• 100/200VAC shared use is possible.
• Compact and lightweight; provides easy handling.
• Can be used in a wide range of pressures, suitable for any environment.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Its adoption of stainless steel provides the ball with superior durability (SUS316).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM13S-J-15A
BM13S-J-20A
BM13S-J-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

212.21 €

9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

253.06 €

9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

269.50 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Air
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Tension nominale Pour CA100, 110, 200, et 220 V (50 / 60 Hz) Température de liquide(°C) -10 – 80 Format Col long

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique