BM-12SR, vanne électrique type à bille à rappel par ressort

BM-12SR, vanne électrique type à bille à rappel par ressort
Ball type electromagnetic valve that combines the characteristic flow direction freedom of electromagnetic valves, with the simplicity and ease of use of electromagnetic valves that offer two-wire control.

[Features]
• Two-wire allows use in similar fashion to electromagnetic valves.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM12SR-J1-10A
BM12SR-J1-15A
BM12SR-J1-20A
BM12SR-J2-10A
BM12SR-J2-15A
BM12SR-J2-20A
BM12SR-J2-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension nominale

697.72 €

1 10 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)CA100V, 50 / 60Hz

697.72 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA100V, 50 / 60Hz

763.26 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA100V, 50 / 60Hz

697.72 €

1 10 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)CA200V, 50 / 60Hz

697.72 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA200V, 50 / 60Hz

763.26 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA200V, 50 / 60Hz

806.24 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)CA200V, 50 / 60Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Air
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Température de liquide(°C) -10 – 80 Format Type de col standard

Assistance technique