• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

BM-13SR, vanne électrique type à bille à rappel par ressort

BM-13SR, vanne électrique type à bille à rappel par ressort

Ball type electromagnetic valve that combines the characteristic flow direction freedom of electromagnetic valves, with the simplicity and ease of use of electromagnetic valves that offer two-wire control.

[Features]
• Two-wire configuration allows use in similar fashion to electromagnetic valves.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM13SR-J1-15A
BM13SR-J1-20A
BM13SR-J1-25A
BM13SR-J2-15A
BM13SR-J2-20A
BM13SR-J2-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension nominale

482.89 €

34 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA100V, 50 / 60Hz

523.27 €

34 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA100V, 50 / 60Hz

566.45 €

34 jours 1B (25A)1B (25A)CA100V, 50 / 60Hz

482.89 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)CA200V, 50 / 60Hz

523.27 €

34 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA200V, 50 / 60Hz

566.45 €

34 jours 1B (25A)1B (25A)CA200V, 50 / 60Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Air
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Température de liquide(°C) -10 – 80 Format Col long

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique