• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

BM-12CR, vanne électrique type à bille à rappel par condensateur

BM-12CR, vanne électrique type à bille à rappel par condensateur

Ball type electromagnetic valve that combines the characteristic flow direction freedom of electromagnetic valves, with the simplicity and ease of use of electromagnetic valves that offer two-wire control.

[Features]
· Can be used with both 100/200VAC.
・ Energy saving type with smaller rated current.
· Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.
· Flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM12CR-J-10A
BM12CR-J-15A
BM12CR-J-20A
BM12CR-J-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)

426.80 €

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)-10~80

426.80 €

34 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)-10~80

444.19 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)-10~80

510.93 €

34 jours 1B (25A)1B (25A)-10~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS
Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Température de liquide(°C) -10 – 80
Format Type de col standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique