• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne électrique type à bille à rappel par condensateur, type BM-14CR

Vanne électrique type à bille à rappel par condensateur, type BM-14CR

Ball type electromagnetic valve. Combines the simplicity and characteristics of the free-flow direction of electromagnetic valves. Enables dual-line control.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM14CR-D-15A
BM14CR-D-20A
BM14CR-D-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)

468.31 €

34 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)-10~80

507.56 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)-10~80

553.56 €

34 jours 1B (25A)1B (25A)-10~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS
Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Température de liquide(°C) -10 – 80
Format Type de col standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique