• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

BM-9SR, vanne électrique type à bille à rappel par ressort

BM-9SR, vanne électrique type à bille à rappel par ressort

[Features]
· Ball type electric valve for vapor and warm water. A BM-9S type electrically driven opening and closing valve and BM-9SR type spring driven closing valve are available for different applications.
· The BM-9SR supports rapid closing via a two-wire system, and so is optimal for rapid blocking of vapor flow.
· Can be used within a wide pressure range and is suitable for any environment.
· Flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM9SR-J1-15A
BM9SR-J1-20A
BM9SR-J1-25A
BM9SR-J2-15A
BM9SR-J2-20A
BM9SR-J2-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension nominale

778.91 €

66 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA100V, 50 / 60Hz

797.75 €

66 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA100V, 50 / 60Hz

848.00 €

66 jours 1B (25A)1B (25A)CA100V, 50 / 60Hz

778.91 €

66 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA200V, 50 / 60Hz

797.75 €

66 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA200V, 50 / 60Hz

848.00 €

66 jours 1B (25A)1B (25A)CA200V, 50 / 60Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Vapeur
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Durée d'ouverture / de fermeture(s) Ouvert : 15 / 12 secondes (50 / 60Hz), fermeture : Environ 6 secondes Température de liquide(°C) Jusqu'à 180°C (100°C pour l'eau chaude)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique