• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne électrique type à bille 3BM-1S (pour liquide / air / gaz)

Vanne électrique type à bille 3BM-1S (pour liquide / air / gaz)

A stainless steel electrical On/Off valve that leverages the best characteristics of the ball valve. It is a switch valve with a 3Way 2Port (L) structure.

[Features]
• Compact and lightweight.
• Has a high operating force.
• The switch state of the valve can be verified externally.
• You can switch the valve manually.
• The flow and mounting direction can be adjusted freely.
• Valve switching signals can be extracted.
• Features a built-in thermal protector (designated nominal diameter is 32 to 50). Is rain-proof, allowing for outdoor use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3BM1S-F1-15A
3BM1S-F1-20A
3BM1S-F1-25A
3BM1S-F1-32A
3BM1S-F1-40A
3BM1S-F1-50A
3BM1S-F2-15A
3BM1S-F2-20A
3BM1S-F2-25A
3BM1S-F2-32A
3BM1S-F2-40A
3BM1S-F2-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension nominale

629.27 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)CA100 / 110V, 50 / 60Hz

647.78 €

66 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA100 / 110V, 50 / 60Hz

660.12 €

66 jours 1B (25A)1B (25A)CA100 / 110V, 50 / 60Hz

943.90 €

66 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)CA100 / 110V, 50 / 60Hz

1,011.77 €

66 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)CA100 / 110V, 50 / 60Hz

1,091.97 €

66 jours 2B (50A)2B (50A)CA100 / 110V, 50 / 60Hz

629.27 €

66 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA200 / 220V, 50 / 60Hz

647.78 €

66 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA200 / 220V, 50 / 60Hz

660.12 €

66 jours 1B (25A)1B (25A)CA200 / 220V, 50 / 60Hz

943.90 €

66 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)CA200 / 220V, 50 / 60Hz

1,011.77 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)CA200 / 220V, 50 / 60Hz

1,091.97 €

66 jours 2B (50A)2B (50A)CA200 / 220V, 50 / 60Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Trois voies, deux ports Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS
Forme du port Port L Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 ou moins
Température de liquide(°C) -10 – 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique