• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ML-TS, vanne motorisée

ML-TS, vanne motorisée

Used to control the flow rate of hot and cold water, oil, vapor, various other gases, etc.

[Features]
· A single seated valve with minimal leakage.
· Operates in such a way that water hammering caused by valve opening and closing does not readily occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLTS-FD-15A
MLTS-FD-20A
MLTS-FD-25A
MLTS-FD-32A
MLTS-FD-40A
MLTS-FD-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice d'entrée Diamètre nominal de connexion d'extrémité du filetage d'orifice de sortie

1,412.77 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

1,443.62 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

1,486.80 €

89 jours 1B (25A)1B (25A)

1,505.31 €

89 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

1,560.83 €

89 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

1,641.04 €

89 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Liquide applicable Eau / Huile
Pression nominale 10K Connexion d'extrémité, orifice d'entrée Filetage Rc JIS Connexion d'extrémité, orifice de sortie Filetage Rc JIS
Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Température de liquide(°C) 100°C ou moins

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique