• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ML-FW, vanne électrique (pour liquides / gaz)

ML-FW, vanne électrique (pour liquides / gaz)

Pressure-balanced structure allows for use in applications with high pressure difference, and operation is such that water hammer caused by valve opening and closing does not readily occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLFW-BD-32A
MLFW-BD-40A
MLFW-BD-50A
MLFW-BD-65A
MLFW-BD-80A
MLFW-BD-100A
MLFW-BD-125A
MLFW-BD-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal de connexion d'extrémité de la bride d'orifice d'entrée Diamètre nominal de connexion d'extrémité de la bride d'orifice de sortie

1,873.23 €

34 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

1,918.10 €

34 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

1,979.79 €

34 jours 2B (50A)2B (50A)

2,052.70 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

2,293.87 €

64 jours 3B (80A)3B (80A)

2,675.24 €

64 jours 4B (100A)4B (100A)

3,847.40 €

89 jours 5B (125A)5B (125A)

4,419.47 €

89 jours 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps FC Liquide applicable Eau / Huile
Pression nominale 10K Connexion d'extrémité, orifice d'entrée Bride FF JIS, type 10K Connexion d'extrémité, orifice de sortie Bride FF JIS, type 10K
Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Température de liquide(°C) 80°C ou moins

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique